(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบและการเก็บผิวสำเร็จที่มีรูปทรงใบมีดสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไม่เหมือนใคร เน้นการเก็บผิวละเอียดและการตัดหนัก Nick ตั้งฉากกับก้านมีดที่ทนทานต่อการตัดหนัก และมีความแข็งแรงของปลายใบมีดที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
RFES-6 |
RFES-7 |
RFES-8 |
RFES-10 |
RFES-12 |
RFES-14 |
RFES-15 |
RFES-16 |
RFES-18 |
RFES-20 |
RFES-22 |
RFES-25 |
RFES-28 |
RFES-30 |
RFES-32 |
RFES-35 |
RFES-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,294.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 4 | 6 | 56 | 81606 | ||
฿ 1,409.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 4 | 8 | 56 | 81607 | ||
฿ 1,409.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 63 | 81608 | ||
฿ 1,586.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 70 | 81610 | ||
฿ 1,993.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 32 | 4 | 12 | 80 | 81612 | ||
฿ 2,223.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 32 | 4 | 12 | 80 | 81614 | ||
฿ 2,319.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 36 | 4 | 16 | 90 | 81615 | ||
฿ 2,460.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 36 | 4 | 16 | 90 | 81616 | ||
฿ 2,667.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 4 | 16 | 100 | 81618 | ||
฿ 2,891.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | 81620 | ||
฿ 3,347.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 5 | 20 | 110 | 81622 | ||
฿ 3,995.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 5 | 25 | 125 | 81625 | ||
฿ 4,754.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 56 | 5 | 25 | 125 | 81628 | ||
฿ 5,830.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 63 | 6 | 25 | 140 | 81630 | ||
฿ 6,739.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 63 | 6 | 25 | 140 | 81632 | ||
฿ 8,006.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 70 | 6 | 32 | 160 | 81635 | ||
฿ 10,946.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 70 | 6 | 32 | 160 | 81640 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง