(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบผิว V ใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM ดอกกัดหยาบ ชนิดสั้นสำหรับ เซาะร่องลึก โดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน มีประสิทธิภาพแม้กับ โลหะตัดเฉือนยาก
รหัสสินค้า |
---|
VP-DE-RESF-16 |
VP-DE-RESF-18 |
VP-DE-RESF-20 |
VP-DE-RESF-22 |
VP-DE-RESF-25 |
VP-DE-RESF-28 |
VP-DE-RESF-30 |
VP-DE-RESF-35 |
VP-DE-RESF-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,479.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 180 | 44 | 8456716 | 15.6 | ||
฿ 3,837.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 180 | - | 8456718 | - | ||
฿ 4,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 200 | 54 | 8456720 | 19.6 | ||
฿ 4,786.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 5 | 20 | 200 | - | 8456722 | - | ||
฿ 5,736.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 225 | 65 | 8456725 | 24.4 | ||
฿ 6,798.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 45 | 5 | 25 | 225 | - | 8456728 | - | ||
฿ 8,506.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 6 | 25 | 225 | - | 8456730 | - | ||
฿ 12,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 250 | - | 8456735 | - | ||
฿ 16,936.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 250 | - | 8456740 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง | พื้นผิว การเคลือบผิว | เคลือบ V |
การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง