(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผง HSS XPM เคลือบ V สำหรับการกัดหยาบ
· ใบมีดที่มีรูปทรงเพื่อเน้นประสิทธิภาพการคายเศษตัด
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 มม. ขึ้นไปมีรูตรงกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,679.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 11 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 6 | 80 | 8455656 | ||
฿ 1,878.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 8 | 80 | 8455657 | ||
฿ 1,878.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 17 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 8 | 85 | 8455658 | ||
฿ 2,105.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 100 | 8455660 | ||
฿ 2,671.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 8455662 | ||
฿ 3,116.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 8455664 | ||
฿ 3,320.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 120 | 8455665 | ||
฿ 3,479.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 125 | 8455666 | ||
฿ 3,837.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 125 | 8455668 | ||
฿ 4,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 140 | 8455670 | ||
฿ 4,786.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 140 | 8455672 | ||
฿ 5,736.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 160 | 8455675 | ||
฿ 6,798.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 160 | 8455678 | ||
฿ 8,506.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 160 | 8455680 | ||
฿ 10,368.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 53 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 170 | 8455682 | ||
฿ 12,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 32 | 175 | 8455685 | ||
฿ 16,936.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 32 | 185 | 8455690 | ||
฿ 19,973.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 63 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 32 | 185 | 8455695 | ||
฿ 27,718.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 42 | 210 | 8455700 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย |
รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง | พื้นผิว การเคลือบผิว | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง