1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดประเภทพิทช์ละเอียดแบบยาว XPM VP-RELF

ดอกกัดประเภทพิทช์ละเอียดแบบยาว XPM VP-RELF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,509.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดใบมีด HSS XPM แบบยาวสำหรับงานกัดหยาบเคลือบผิว V

รหัสสินค้า
VP-RELF-10
VP-RELF-12
VP-RELF-14
VP-RELF-15
VP-RELF-16
VP-RELF-18
VP-RELF-20
VP-RELF-22
VP-RELF-25
VP-RELF-28
VP-RELF-30
VP-RELF-32
VP-RELF-35
VP-RELF-40
VP-RELF-45
VP-RELF-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,509.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10454101008456660

฿ 3,035.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12534121108456662

฿ 3,603.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 14534121108456664

฿ 3,747.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 15534161158456665

฿ 3,912.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16634161258456666

฿ 4,444.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 18634161258456668

฿ 5,394.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20754201408456670

฿ 6,609.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22755201408456672

฿ 7,635.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 25905251708456675

฿ 9,570.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 28905251708456678

฿ 11,696.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30906251708456680

฿ 13,898.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 321066322008456682

฿ 16,024.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 351066322008456685

฿ 21,037.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 401256322208456690

฿ 24,073.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 451256422258456695

฿ 30,946.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 501506422508456700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม หยาบ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ก้าน แบบตรง
มุม บิด (θ) มีจำหน่าย รูปทรง สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง พื้นผิว การเคลือบผิว เคลือบ V
การเคลือบผิว (2) เคลือบ V