(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดใบมีดยาวชนิดมุมบิดสูงที่มีความคมสูง การเคลือบ V ให้อายุการใช้งานเครื่องมือที่มั่นคง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,790.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 8 | 75 | 8454456 | ||
฿ 2,065.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 35 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 90 | 8454457 | ||
฿ 2,065.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 90 | 8454458 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 100 | 8454459 | ||
฿ 2,303.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 110 | 8454460 | ||
฿ 2,860.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 120 | 8454461 | ||
฿ 2,860.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 120 | 8454462 | ||
฿ 3,701.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 65 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 135 | 8454464 | ||
฿ 4,050.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 135 | 8454465 | ||
฿ 4,510.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 135 | 8454466 | ||
฿ 5,776.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 75 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 155 | 8454468 | ||
฿ 6,589.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 85 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 165 | 8454470 | ||
฿ 8,312.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 85 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 175 | 8454472 | ||
฿ 8,312.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 85 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 175 | 8454492 | ||
฿ 10,994.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 8454474 | ||
฿ 10,994.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 8454494 | ||
฿ 10,994.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 8454475 | ||
฿ 10,994.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 195 | 8454495 | ||
฿ 15,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 8454478 | ||
฿ 15,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 8454498 | ||
฿ 17,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 105 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 8454480 | ||
฿ 17,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 105 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 32 | 200 | 8454500 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ก้าน | แบบตรง | การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง