1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล XPM เคลือบ TiN (แบบสั้นเกลียวสูง) TIN-XPM-EHS

ดอกเอ็นมิล XPM เคลือบ TiN (แบบสั้นเกลียวสูง) TIN-XPM-EHS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลขนาดสั้นเคลือบ TiN, มุมบิด 50°

รหัสสินค้า
TIN-XPM-EHS-6X3F
TIN-XPM-EHS-7X3F
TIN-XPM-EHS-8X3F
TIN-XPM-EHS-9X3F
TIN-XPM-EHS-10X3F
TIN-XPM-EHS-11X3F
TIN-XPM-EHS-12X3F
TIN-XPM-EHS-14X3F
TIN-XPM-EHS-15X3F
TIN-XPM-EHS-16X3F
TIN-XPM-EHS-18X3F
TIN-XPM-EHS-20X3F
TIN-XPM-EHS-22X3F
TIN-XPM-EHS-22X4F
TIN-XPM-EHS-24X3F
TIN-XPM-EHS-24X4F
TIN-XPM-EHS-25X3F
TIN-XPM-EHS-25X4F
TIN-XPM-EHS-28X3F
TIN-XPM-EHS-28X4F
TIN-XPM-EHS-30X3F
TIN-XPM-EHS-30X4F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
การใช้เครื่องจักร เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,360.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6153พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง8658403506

฿ 1,455.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7203พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง10758403507

฿ 1,455.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8203พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง10758403508

฿ 1,720.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 9253พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง10808403509

฿ 1,720.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10253พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง12908403510

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11303พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง12958403511

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 12303พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง12958403512

฿ 2,809.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 14353พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง161058403514

฿ 3,239.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 15403พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง161108403515

฿ 3,320.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16403พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง161108403516

฿ 4,158.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 18403พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง201208403518

฿ 4,997.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20453พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง201258403520

฿ 6,133.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22453พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง251358403522

฿ 6,133.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 22454พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง251358403542

฿ 7,448.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 24503พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง251408403524

฿ 7,448.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 24504พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง251408403544

฿ 7,448.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 25503พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง251408403525

฿ 7,448.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 25504พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง251408403545

฿ 10,691.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 28553พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง321508403528

฿ 10,691.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 28554พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง321508403548

฿ 11,909.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30553พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง321508403530

฿ 11,909.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30554พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง321508403550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การเคลือบผิว ดีบุก มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ก้าน แบบตรง