(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากผง HSS XPM เคลือบ V ให้ความคมที่ยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานเครื่องมือที่มั่นคง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,096.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 6 | 65 | 8452530 | ||
฿ 1,096.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 8 | 70 | 8452540 | ||
฿ 1,096.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 8 | 75 | 8452550 | ||
฿ 1,096.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 25 | 8 | 75 | 8452560 | ||
฿ 1,281.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 35 | 10 | 95 | 8452570 | ||
฿ 1,281.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 35 | 10 | 95 | 8452580 | ||
฿ 1,438.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 45 | 10 | 100 | 8452590 | ||
฿ 1,438.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | 8452600 | ||
฿ 1,774.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 55 | 12 | 120 | 8452610 | ||
฿ 1,774.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 12 | 120 | 8452620 | ||
฿ 2,368.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 55 | 12 | 120 | 8452630 | ||
฿ 2,368.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 55 | 16 | 125 | 8452640 | ||
฿ 2,628.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 16 | 135 | 8452650 | ||
฿ 2,932.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 16 | 135 | 8452660 | ||
฿ 3,541.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 65 | 16 | 135 | 8452670 | ||
฿ 3,541.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 65 | 16 | 135 | 8452680 | ||
฿ 4,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 75 | 20 | 155 | 8452690 | ||
฿ 4,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 75 | 20 | 155 | 8452700 | ||
฿ 5,240.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 75 | 20 | 155 | 8452710 | ||
฿ 5,240.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 75 | 20 | 155 | 8452720 | ||
฿ 6,532.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 90 | 25 | 180 | 8452730 | ||
฿ 6,532.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 90 | 25 | 180 | 8452740 | ||
฿ 6,532.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 90 | 25 | 180 | 8452750 | ||
฿ 7,141.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 90 | 25 | 180 | 8452760 | ||
฿ 8,620.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 90 | 25 | 180 | 8452770 | ||
฿ 8,506.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 90 | 25 | 180 | 8452780 | ||
฿ 10,442.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 90 | 25 | 180 | 8452790 | ||
฿ 10,330.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 90 | 25 | 180 | 8452800 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง