(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลด้ามยาว 2 ฟัน สำหรับการกัดร่องลึก เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามออกแบบให้บางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,086.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 6 | 80 | 8404008 | ||
฿ 1,375.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 6 | 125 | 8404108 | ||
฿ 1,290.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 8 | 100 | 8404009 | ||
฿ 1,567.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 8 | 150 | 8404109 | ||
฿ 1,290.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 8 | 100 | 8404010 | ||
฿ 1,567.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 8 | 150 | 8404110 | ||
฿ 1,766.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 10 | 150 | 8404011 | ||
฿ 1,993.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 10 | 200 | 8404111 | ||
฿ 1,766.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 10 | 150 | 8404012 | ||
฿ 1,993.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 10 | 200 | 8404112 | ||
฿ 2,392.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | 150 | 8404013 | ||
฿ 2,779.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | 200 | 8404113 | ||
฿ 2,392.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 12 | 150 | 8404014 | ||
฿ 2,779.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 12 | 200 | 8404114 | ||
฿ 2,530.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 12 | 150 | 8404015 | ||
฿ 2,914.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 12 | 200 | 8404115 | ||
฿ 2,702.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 12 | 150 | 8404016 | ||
฿ 3,101.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 12 | 200 | 8404116 | ||
฿ 3,701.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 16 | 180 | 8404017 | ||
฿ 4,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 16 | 250 | 8404117 | ||
฿ 3,701.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | 180 | 8404018 | ||
฿ 4,455.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | 250 | 8404118 | ||
฿ 4,050.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 16 | 180 | 8404019 | ||
฿ 4,861.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 16 | 250 | 8404119 | ||
฿ 4,050.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 16 | 180 | 8404020 | ||
฿ 4,861.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 16 | 250 | 8404120 | ||
฿ 6,486.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 225 | 8404022 | ||
฿ 8,109.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 300 | 8404122 | ||
฿ 6,843.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 20 | 225 | 8404024 | ||
฿ 8,413.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 20 | 300 | 8404124 | ||
฿ 6,843.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 20 | 225 | 8404025 | ||
฿ 8,413.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 20 | 300 | 8404125 | ||
฿ 7,195.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 225 | 8404026 | ||
฿ 8,766.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 300 | 8404126 | ||
฿ 8,109.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 225 | 8404028 | ||
฿ 9,629.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 300 | 8404128 | ||
฿ 9,326.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 225 | 8404030 | ||
฿ 10,845.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 300 | 8404130 | ||
฿ 11,098.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 25 | 225 | 8404032 | ||
฿ 13,328.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 25 | 300 | 8404132 | ||
฿ 13,378.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 60 | 32 | 250 | 8404034 | ||
฿ 16,316.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 60 | 32 | 350 | 8404134 | ||
฿ 13,378.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 32 | 250 | 8404035 | ||
฿ 16,316.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 32 | 350 | 8404135 | ||
฿ 14,544.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 65 | 32 | 250 | 8404036 | ||
฿ 17,430.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 65 | 32 | 350 | 8404136 | ||
฿ 15,557.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 32 | 250 | 8404038 | ||
฿ 18,495.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 32 | 350 | 8404138 | ||
฿ 17,430.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 32 | 250 | 8404040 | ||
฿ 20,318.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 32 | 350 | 8404140 | ||
฿ 17,380.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 70 | 32 | 280 | 8404042 | ||
฿ 19,052.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 70 | 32 | 350 | 8404142 | ||
฿ 20,774.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 32 | 280 | 8404045 | ||
฿ 21,738.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 42 | 280 | 8404245 | ||
฿ 22,447.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 32 | 350 | 8404145 | ||
฿ 23,915.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 70 | 42 | 350 | 8404345 | ||
฿ 24,372.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 32 | 280 | 8404050 | ||
฿ 25,285.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 42 | 280 | 8404250 | ||
฿ 26,094.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 32 | 350 | 8404150 | ||
฿ 27,514.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 42 | 350 | 8404350 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง