(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามเครื่องมือผอม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามเล็กกว่าใบมีด 1 มม. ปรับระยะยื่นได้อิสระ
รหัสสินค้า |
---|
V-SS-XPM-EDN-6 |
V-SS-XPM-EDN-8 |
V-SS-XPM-EDN-10 |
V-SS-XPM-EDN-12 |
V-SS-XPM-EDN-16 |
V-SS-XPM-EDN-20 |
V-SS-XPM-EDN-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 5 | 85 | 8406060 | ||
฿ 1,375.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 7 | 95 | 8406080 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 9 | 100 | 8406100 | ||
฿ 2,003.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 11 | 110 | 8406120 | ||
฿ 3,183.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 15 | 125 | 8406160 | ||
฿ 4,590.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 19 | 140 | 8406200 | ||
฿ 6,486.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 24 | 160 | 8406250 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง