(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง ชนิดสั้นโดยใช้ XPM โลหะผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,710.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 2 | 6 | 50 | 70308 | ||
฿ 1,710.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 2.2 | 6 | 50 | 70309 | ||
฿ 823.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 6 | 50 | 89002 | ||
฿ 1,619.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 2.5 | 6 | 50 | 70311 | ||
฿ 1,619.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 3 | 6 | 50 | 70312 | ||
฿ 1,619.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 3 | 6 | 50 | 70313 | ||
฿ 1,619.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 3 | 6 | 50 | 70314 | ||
฿ 749.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | 89003 | ||
฿ 1,537.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 3.5 | 6 | 50 | 70316 | ||
฿ 1,537.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 3.5 | 6 | 50 | 70317 | ||
฿ 1,537.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 3.5 | 6 | 50 | 70318 | ||
฿ 1,537.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 4 | 6 | 55 | 70319 | ||
฿ 712.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 6 | 55 | 89004 | ||
฿ 1,461.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 5 | 6 | 55 | 70321 | ||
฿ 1,461.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 5 | 6 | 55 | 70322 | ||
฿ 1,461.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 5 | 6 | 55 | 70323 | ||
฿ 1,461.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 5 | 6 | 55 | 70324 | ||
฿ 705.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 6 | 55 | 89005 | ||
฿ 1,445.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 7 | 6 | 55 | 70326 | ||
฿ 1,445.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 7 | 6 | 55 | 70327 | ||
฿ 1,445.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 7 | 6 | 55 | 70328 | ||
฿ 1,445.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 7 | 6 | 55 | 70329 | ||
฿ 598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7 | 6 | 55 | 89006 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 8 | 8 | 65 | 70331 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 8 | 8 | 65 | 70332 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 8 | 8 | 65 | 70333 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 8 | 8 | 65 | 70334 | ||
฿ 598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 8 | 8 | 65 | 89007 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 8 | 8 | 65 | 70336 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 8 | 8 | 65 | 70337 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 8 | 8 | 65 | 70338 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 8 | 8 | 65 | 70339 | ||
฿ 598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 8 | 65 | 89008 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 10 | 8 | 65 | 70341 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 10 | 8 | 65 | 70342 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 10 | 8 | 65 | 70343 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 10 | 8 | 65 | 70344 | ||
฿ 598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 10 | 8 | 65 | 89009 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 10 | 8 | 65 | 70346 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 10 | 8 | 65 | 70347 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 10 | 8 | 65 | 70348 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 10 | 8 | 65 | 70349 | ||
฿ 598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 8 | 65 | 89010 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 12 | 8 | 65 | 70351 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 12 | 8 | 65 | 70352 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 12 | 8 | 65 | 70353 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 12 | 8 | 65 | 70354 | ||
฿ 598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 12 | 8 | 65 | 89011 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 12 | 8 | 65 | 70356 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 12 | 8 | 65 | 70357 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 12 | 8 | 65 | 70358 | ||
฿ 1,242.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 12 | 8 | 65 | 70359 | ||
฿ 598.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 8 | 65 | 89012 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 14 | 10 | 70 | 70361 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 14 | 10 | 70 | 70362 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 14 | 10 | 70 | 70363 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.4 | 14 | 10 | 70 | 70364 | ||
฿ 675.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 14 | 10 | 70 | 89013 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 14 | 10 | 70 | 70366 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 14 | 10 | 70 | 70367 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 14 | 10 | 70 | 70368 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 14 | 10 | 70 | 70369 | ||
฿ 675.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 10 | 70 | 89014 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.1 | 14 | 10 | 70 | 70371 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | 14 | 10 | 70 | 70372 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 14 | 10 | 70 | 70373 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.4 | 14 | 10 | 70 | 70374 | ||
฿ 675.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 14 | 10 | 70 | 89015 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 14 | 10 | 70 | 70376 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.7 | 14 | 10 | 70 | 70377 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.8 | 14 | 10 | 70 | 70378 | ||
฿ 1,360.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.9 | 14 | 10 | 70 | 70379 | ||
฿ 675.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 14 | 10 | 70 | 89016 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.1 | 18 | 10 | 75 | 70381 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.2 | 18 | 10 | 75 | 70382 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 18 | 10 | 75 | 70383 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.4 | 18 | 10 | 75 | 70384 | ||
฿ 772.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 18 | 10 | 75 | 89017 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 18 | 10 | 75 | 70386 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.7 | 18 | 10 | 75 | 70387 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.8 | 18 | 10 | 75 | 70388 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.9 | 18 | 10 | 75 | 70389 | ||
฿ 772.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 18 | 10 | 75 | 89018 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.1 | 18 | 10 | 75 | 70391 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.2 | 18 | 10 | 75 | 70392 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.3 | 18 | 10 | 75 | 70393 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.4 | 18 | 10 | 75 | 70394 | ||
฿ 772.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 18 | 10 | 75 | 89019 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.6 | 18 | 10 | 75 | 70396 | ||
฿ 1,577.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.7 | 18 | 10 | 75 | 70397 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง