(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากผง HSS XPM เคลือบ V ให้ความคมที่ยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานเครื่องมือที่มั่นคง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,113.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2.5 | 6 | 50 | 8450010 | ||
฿ 1,014.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | 8450015 | ||
฿ 962.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 6 | 55 | 8450020 | ||
฿ 948.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 6 | 55 | 8450025 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7 | 6 | 55 | 8450030 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 8 | 8 | 65 | 8450035 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 8 | 65 | 8450040 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 10 | 8 | 65 | 8450045 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 8 | 65 | 8450050 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 12 | 8 | 65 | 8450055 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 8 | 65 | 8450060 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 14 | 10 | 70 | 8450065 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 10 | 70 | 8450070 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 14 | 10 | 70 | 8450075 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 14 | 10 | 70 | 8450080 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 18 | 10 | 75 | 8450085 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 18 | 10 | 75 | 8450090 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 18 | 10 | 75 | 8450095 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 10 | 75 | 8450100 | ||
฿ 1,332.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 12 | 85 | 8450110 | ||
฿ 1,332.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 22 | 12 | 85 | 8450120 | ||
฿ 1,757.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 12 | 90 | 8450130 | ||
฿ 1,757.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 16 | 95 | 8450140 | ||
฿ 1,945.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30 | 16 | 100 | 8450150 | ||
฿ 2,105.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 30 | 16 | 100 | 8450160 | ||
฿ 2,509.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 34 | 16 | 100 | 8450170 | ||
฿ 2,509.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 34 | 16 | 100 | 8450180 | ||
฿ 3,035.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 38 | 20 | 115 | 8450190 | ||
฿ 3,035.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 115 | 8450200 | ||
฿ 5,677.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 45 | 20 | 115 | 8450210 | ||
฿ 3,747.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 115 | 8450220 | ||
฿ 6,640.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 50 | 25 | 125 | 8450230 | ||
฿ 4,330.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 25 | 125 | 8450240 | ||
฿ 4,330.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 125 | 8450250 | ||
฿ 4,786.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 125 | 8450260 | ||
฿ 8,766.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 55 | 25 | 130 | 8450270 | ||
฿ 5,660.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 130 | 8450280 | ||
฿ 10,592.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 55 | 25 | 130 | 8450290 | ||
฿ 6,873.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 130 | 8450300 | ||
฿ 12,921.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 60 | 32 | 160 | 8450310 | ||
฿ 8,469.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 32 | 160 | 8450320 | ||
฿ 15,353.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 60 | 32 | 160 | 8450330 | ||
฿ 15,353.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 60 | 32 | 160 | 8450340 | ||
฿ 9,988.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 32 | 160 | 8450350 | ||
฿ 17,177.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 65 | 32 | 165 | 8450360 | ||
฿ 18,596.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 65 | 32 | 165 | 8450370 | ||
฿ 12,077.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 32 | 165 | 8450380 | ||
฿ 21,586.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 65 | 32 | 165 | 8450390 | ||
฿ 14,051.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 32 | 165 | 8450400 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง