(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง ก้านยาว สำหรับงานทั่วไป ชนิดกลาง โดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน สามารถใช้สำหรับการยื่นออกมายาว
รหัสสินค้า |
---|
LS-EDN-10 |
LS-EDN-12 |
LS-EDN-14 |
LS-EDN-15 |
LS-EDN-16 |
LS-EDN-18 |
LS-EDN-20 |
LS-EDN-22 |
LS-EDN-24 |
LS-EDN-25 |
LS-EDN-28 |
LS-EDN-30 |
LS-EDN-32 |
LS-EDN-34 |
LS-EDN-35 |
LS-EDN-38 |
LS-EDN-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 125 | 82170 | ||
฿ 1,355.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 150 | 82172 | ||
฿ 1,740.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 12 | 150 | 82174 | ||
฿ 1,908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 12 | 155 | 82175 | ||
฿ 2,200.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 155 | 82176 | ||
฿ 2,677.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | 155 | 82178 | ||
฿ 3,482.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 185 | 82180 | ||
฿ 4,025.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 20 | 185 | 82182 | ||
฿ 4,940.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 20 | 190 | 82184 | ||
฿ 5,220.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 220 | 82185 | ||
฿ 6,892.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 25 | 220 | 82188 | ||
฿ 7,904.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 25 | 220 | 82190 | ||
฿ 8,666.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 60 | 32 | 235 | 82192 | ||
฿ 10,339.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 60 | 32 | 235 | 82194 | ||
฿ 10,339.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 60 | 32 | 235 | 82195 | ||
฿ 12,008.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 32 | 235 | 82198 | ||
฿ 13,835.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 65 | 32 | 235 | 82200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง