(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอ็นมิลปลายเทเปอร์ที่สามารถใช้สำหรับการผลิตรันเนอร์สี่เหลี่ยมคางหมูได้ ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์ความแกร่งสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (l) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,138.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 2 | 4 | 4 | 45 | 8539001 | ||
฿ 4,313.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 4 | 4 | 45 | 8539021 | ||
฿ 4,485.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 4 | 4 | 45 | 8539041 | ||
฿ 4,774.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 2 | 4 | 6 | 50 | 8539061 | ||
฿ 4,138.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 8539002 | ||
฿ 4,774.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 8539022 | ||
฿ 4,976.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 8539042 | ||
฿ 4,774.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 8539062 | ||
฿ 4,456.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 3 | 6 | 6 | 50 | 8539003 | ||
฿ 4,774.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | 6 | 50 | 8539023 | ||
฿ 4,976.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 6 | 6 | 50 | 8539043 | ||
฿ 5,351.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 3 | 6 | 8 | 60 | 8539063 | ||
฿ 4,456.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 8539004 | ||
฿ 4,774.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 8539024 | ||
฿ 6,014.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3.5 | 7 | 8 | 60 | 8539044 | ||
฿ 6,159.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 3.5 | 7 | 8 | 60 | 8539064 | ||
฿ 4,485.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 4 | 8 | 6 | 50 | 8539005 | ||
฿ 5,813.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 8 | 60 | 8539025 | ||
฿ 6,014.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 8 | 8 | 60 | 8539045 | ||
฿ 6,677.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 4 | 8 | 10 | 70 | 8539065 | ||
฿ 5,581.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 4.5 | 9 | 8 | 60 | 8539006 | ||
฿ 5,813.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.5 | 9 | 8 | 60 | 8539026 | ||
฿ 6,014.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4.5 | 9 | 10 | 70 | 8539046 | ||
฿ 9,129.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 4.5 | 9 | 10 | 70 | 8539066 | ||
฿ 5,813.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 5 | 10 | 8 | 60 | 8539007 | ||
฿ 8,120.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 10 | 70 | 8539027 | ||
฿ 8,639.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 10 | 10 | 70 | 8539047 | ||
฿ 9,503.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 5 | 10 | 12 | 75 | 8539067 | ||
฿ 7,716.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 6 | 12 | 10 | 70 | 8539008 | ||
฿ 8,898.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 12 | 75 | 8539028 | ||
฿ 9,503.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 12 | 12 | 75 | 8539048 | ||
฿ 10,745.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 6 | 12 | 12 | 75 | 8539068 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม บิด | แรงบิด มาตรฐาน (30-40° ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง