(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบปลายนำที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งพัฒนาขึ้นอีกระดับ ช่วยให้การสั่นสะท้านลดลงและได้การตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงน่าประทับใจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,367.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | 8519662 | ||
฿ 4,367.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 8519663 | ||
฿ 4,367.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 8519665 | ||
฿ 5,146.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 8519682 | ||
฿ 5,146.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | 8519683 | ||
฿ 5,146.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | 8519685 | ||
฿ 5,146.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | 8519687 | ||
฿ 5,146.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 8519689 | ||
฿ 6,601.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | 8519702 | ||
฿ 6,601.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 8519703 | ||
฿ 6,601.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | 8519705 | ||
฿ 6,601.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | 8519707 | ||
฿ 6,601.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | 8519709 | ||
฿ 6,601.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | 8519713 | ||
฿ 7,955.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 8519733 | ||
฿ 7,955.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 8519735 | ||
฿ 7,955.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 8519737 | ||
฿ 7,955.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 8519739 | ||
฿ 7,955.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 8519743 | ||
฿ 14,142.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 8519762 | ||
฿ 14,142.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 | 8519763 | ||
฿ 14,142.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 | 8519764 | ||
฿ 14,142.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 8519765 | ||
฿ 20,149.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 40 | 105 | 20 | 8519782 | ||
฿ 20,149.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 40 | 105 | 20 | 8519784 | ||
฿ 20,149.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 40 | 105 | 20 | 8519785 | ||
฿ 20,149.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 40 | 105 | 20 | 8519786 | ||
฿ 20,149.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 40 | 105 | 20 | 8519787 | ||
฿ 38,824.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | 50 | 120 | 25 | 8519802 | ||
฿ 38,824.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2 | 50 | 120 | 25 | 8519804 | ||
฿ 38,824.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | 50 | 120 | 25 | 8519805 | ||
฿ 38,824.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4 | 50 | 120 | 25 | 8519806 | ||
฿ 38,824.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | 50 | 120 | 25 | 8519807 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
พื้นผิว การเคลือบผิว | FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง