(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบ DLC ช่วยให้การทำงานนุ่มนวลเป็นพิเศษ สามารถทำงานแบบกึ่งแห้งรวมถึงการแปรรูปอลูมิเนียมความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | พื้นผิว การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,629.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 8528533 | 9 | DLC | ||
฿ 3,721.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 8528543 | 12 | DLC | ||
฿ 4,220.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 8528553 | 15 | DLC | ||
฿ 4,362.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 8528563 | 15 | DLC | ||
฿ 4,562.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 9 | 60 | 6 | 8528565 | 15 | DLC | ||
฿ 5,590.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 12 | 70 | 8 | 8528583 | 20 | DLC | ||
฿ 5,221.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 12 | 70 | 8 | 8528585 | 20 | DLC | ||
฿ 6,525.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 15 | 80 | 10 | 8528603 | 25 | DLC | ||
฿ 6,525.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 80 | 10 | 8528605 | 25 | - | ||
฿ 8,020.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 18 | 90 | 12 | 8528623 | 30 | - | ||
฿ 7,468.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 18 | 90 | 12 | 8528625 | 30 | - | ||
฿ 14,034.00 ฿ 9,091.23 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.5 | 24 | 115 | 16 | 8528663 | 40 | - | ||
฿ 15,838.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 24 | 115 | 16 | 8528665 | 40 | - | ||
฿ 15,838.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 24 | 115 | 16 | 8528669 | 40 | - | ||
฿ 23,160.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.5 | 30 | 125 | 20 | 8528703 | 50 | - | ||
฿ 23,160.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 30 | 125 | 20 | 8528705 | 50 | - | ||
฿ 23,160.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 30 | 125 | 20 | 8528709 | 50 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | DLC | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง