1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลเซอร์เม็ทเคลือบ TiAlN 4 ฟัน สำหรับเก็บผิวละเอียดพื้นผิวด้านล่าง

ดอกเอ็นมิลเซอร์เม็ทเคลือบ TiAlN 4 ฟัน สำหรับเก็บผิวละเอียดพื้นผิวด้านล่าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,591.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุหลักเซอร์เม็ท (Cermet) + ดอกเอ็นมิลเคลือบ FX สำหรับงานเก็บผิวสำเร็จด้านล่าง ขัดเงาผิวด้วยความเร็วสูงได้อย่างน่าประหลาดใจ

รหัสสินค้า
FX-MCF-6XR0.1
FX-MCF-8XR0.1
FX-MCF-10XR0.1
FX-MCF-12XR0.1
FX-MCF-16XR0.4
FX-MCF-20XR0.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ชั้น เซอร์เม็ต
(มิลลิเมตร)

฿ 4,591.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 60.10.9906985249064.5

฿ 6,043.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80.11.210081285249084.5

฿ 8,235.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 100.11.6100101585249104.5

฿ 7,638.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120.12110121885249124.5

฿ 21,070.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 160.42.5140162485249166

฿ 30,704.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 200.43.2160203085249207

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด