(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลรัศมีชนิดใหม่ที่ให้การตัดเฉือนแบบหล่อขึ้นรูปแบบหยาบที่มีประสิทธิภาพสูง ทำการกัดเหล็กชุบแข็งโดยตรงได้พร้อมให้ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
WX-CRE-2XR0.5 |
WX-CRE-3XR0.75 |
WX-CRE-4XR1 |
WX-CRE-5XR1.2 |
WX-CRE-6XR1.5 |
WX-CRE-7XR1.5 |
WX-CRE-8XR2 |
WX-CRE-9XR2 |
WX-CRE-10XR2 |
WX-CRE-11XR2 |
WX-CRE-12XR3 |
WX-CRE-13XR3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,377.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 0.8 | 3 | 60 | 6 | 5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | 8549421 | ||
฿ 2,676.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.75 | 1.2 | 4 | 60 | 6 | 7.5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549433 | ||
฿ 2,785.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 1.6 | 4 | 70 | 6 | 10 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549445 | ||
฿ 2,932.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.2 | 2 | 4 | 80 | 6 | 12.5 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549457 | ||
฿ 3,461.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 90 | 6 | 12 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549467 | ||
฿ 3,808.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 1.5 | 3 | 4 | 90 | 6 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549477 | ||
฿ 4,153.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 3.5 | 4 | 100 | 8 | 16 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549489 | ||
฿ 4,895.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 2 | 4 | 4 | 100 | 8 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549499 | ||
฿ 5,223.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 4 | 4 | 100 | 10 | 20 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549509 | ||
฿ 5,954.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 2 | 4.5 | 4 | 100 | 10 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549519 | ||
฿ 6,354.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3 | 5 | 4 | 110 | 12 | 24 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549533 | ||
฿ 7,098.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 3 | 5.5 | 4 | 110 | 12 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 8549543 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | ชนิด | รัศมี | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด | พื้นผิว การเคลือบผิว | WX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง