1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดด้ามยาว 2 ฟันเคลือบเพชร

หัวกัดด้ามยาว 2 ฟันเคลือบเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือกัดผนังแนวตั้งแบบบางสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟท์ การกัดเป็นขั้น ช่วยป้องกันการสั่นสะท้านและการบิ่น ด้ามเครื่องมือมีใบมีดโค้งมนเช่นเดียวกัน

รหัสสินค้า
DIA-LS-CRED-5XR0.3
DIA-LS-CRED-5XR0.5
DIA-LS-CRED-5XR1
DIA-LS-CRED-7XR0.3
DIA-LS-CRED-7XR0.5
DIA-LS-CRED-7XR1
DIA-LS-CRED-9XR0.5
DIA-LS-CRED-9XR1
DIA-LS-CRED-11XR0.5
DIA-LS-CRED-11XR1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 10,200.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 50.31010048504751

฿ 10,200.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 50.51010048504753

฿ 10,200.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 511010048504755

฿ 13,596.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 70.31416068504771

฿ 13,596.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 70.51416068504773

฿ 13,596.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 711416068504775

฿ 18,767.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 90.51818088504793

฿ 18,767.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 911818088504795

฿ 21,353.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 110.522180108504813

฿ 21,353.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11122180108504815

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว เสื้อเพชร มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
พื้นผิว การเคลือบผิว DIA