(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบปลายนำที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งพัฒนาขึ้นอีกระดับ ช่วยให้การสั่นสะท้านลดลงและได้การตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงน่าประทับใจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,136.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 8529531 | ||
฿ 3,136.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 8529533 | ||
฿ 3,249.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 8529541 | ||
฿ 3,249.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 8529543 | ||
฿ 3,249.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 8529545 | ||
฿ 3,406.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 8529551 | ||
฿ 3,406.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 8529553 | ||
฿ 3,406.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 8529555 | ||
฿ 3,637.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | 8529562 | ||
฿ 3,637.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 8529563 | ||
฿ 3,637.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 8529565 | ||
฿ 4,290.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 8529582 | ||
฿ 4,290.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | 8529583 | ||
฿ 4,290.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | 8529585 | ||
฿ 4,290.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | 8529587 | ||
฿ 4,290.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 8529589 | ||
฿ 5,516.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | 8529602 | ||
฿ 5,516.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 8529603 | ||
฿ 5,516.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | 8529605 | ||
฿ 5,516.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | 8529607 | ||
฿ 5,516.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | 8529609 | ||
฿ 5,516.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | 8529613 | ||
฿ 6,660.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 8529633 | ||
฿ 6,660.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 8529635 | ||
฿ 6,660.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 8529637 | ||
฿ 6,660.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 8529639 | ||
฿ 6,660.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 8529643 | ||
฿ 12,847.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 8529662 | ||
฿ 12,847.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 | 8529663 | ||
฿ 12,847.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 | 8529664 | ||
฿ 12,847.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 8529665 | ||
฿ 18,324.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 40 | 105 | 20 | 8529682 | ||
฿ 18,324.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 40 | 105 | 20 | 8529684 | ||
฿ 18,324.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 40 | 105 | 20 | 8529685 | ||
฿ 18,324.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 40 | 105 | 20 | 8529686 | ||
฿ 18,324.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 40 | 105 | 20 | 8529687 | ||
฿ 35,292.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | 50 | 120 | 25 | 8529702 | ||
฿ 35,292.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2 | 50 | 120 | 25 | 8529704 | ||
฿ 35,292.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | 50 | 120 | 25 | 8529705 | ||
฿ 35,292.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4 | 50 | 120 | 25 | 8529706 | ||
฿ 35,292.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | 50 | 120 | 25 | 8529707 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
พื้นผิว การเคลือบผิว | FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง