(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงร่องคายเศษที่เป็นเอกลักษณ์ให้ประสิทธิภาพการคายเศษ ระยะกินลึก และอัตราป้อนที่สูงได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในการตัดเฉือนชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ต้องทำการตัดปริมาณมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,707.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 8502231 | ||
฿ 2,707.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 8502233 | ||
฿ 2,806.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 6 | 8502241 | ||
฿ 2,806.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | 8502243 | ||
฿ 2,806.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 11 | 50 | 6 | 8502245 | ||
฿ 3,005.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 8502251 | ||
฿ 3,005.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 8502253 | ||
฿ 3,005.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 8502255 | ||
฿ 3,096.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 8502262 | ||
฿ 2,897.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 8502263 | ||
฿ 2,897.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 8502265 | ||
฿ 3,939.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 19 | 60 | 8 | 8502282 | ||
฿ 3,939.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 8502283 | ||
฿ 3,939.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 8502285 | ||
฿ 3,939.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 19 | 60 | 8 | 8502287 | ||
฿ 3,939.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 19 | 60 | 8 | 8502289 | ||
฿ 4,687.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 22 | 70 | 10 | 8502302 | ||
฿ 4,145.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | 8502303 | ||
฿ 4,687.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 8502305 | ||
฿ 4,687.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 22 | 70 | 10 | 8502307 | ||
฿ 4,376.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | 8502309 | ||
฿ 4,687.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 22 | 70 | 10 | 8502313 | ||
฿ 6,182.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | 8502333 | ||
฿ 5,496.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 8502335 | ||
฿ 6,182.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 26 | 75 | 12 | 8502337 | ||
฿ 5,769.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 8502339 | ||
฿ 6,182.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | 8502343 | ||
฿ 10,606.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 8502375 | ||
฿ 10,606.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 | 8502377 | ||
฿ 10,606.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 | 8502379 | ||
฿ 10,606.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 8502383 | ||
฿ 17,522.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 38 | 105 | 20 | 8502415 | ||
฿ 17,522.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1.5 | 38 | 105 | 20 | 8502417 | ||
฿ 17,522.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 38 | 105 | 20 | 8502419 | ||
฿ 17,522.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 38 | 105 | 20 | 8502423 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง