1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบ TiAlN 2 ฟัน แบบสั้นพร้อมรัศมีมุม (ด้าม φ6)

ดอกกัดคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบ TiAlN 2 ฟัน แบบสั้นพร้อมรัศมีมุม (ด้าม φ6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,681.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นด์มิลล์ที่มีมุมโค้งมนสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงที่ใช้ความสามารถของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูง/ความแม่นยำสูงได้เต็มประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
FX-CR-EDS-6-0.5X1.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-0.6X1.8XR0.1
FX-CR-EDS-6-0.8X2.4XR0.1
FX-CR-EDS-6-1X2.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.2X3XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.4X3.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.5X3.8XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.6X4XR0.1
FX-CR-EDS-6-1.8X4.5XR0.1
FX-CR-EDS-6-2X5XR0.1
FX-CR-EDS-6-2.5X5XR0.1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 0.5 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 1.5 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 2.5 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 3 °
(มิลลิเมตร)

฿ 3,286.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.71.585457051.611.741.8722.142.28

฿ 3,286.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.60.91.885457061.861.921.992.072.152.23

฿ 3,374.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.81.22.485457082.482.562.662.762.862.98

฿ 2,898.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.52.585457102.582.672.772.852.983.1

฿ 3,258.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.21.8385457123.13.23.323.453.583.72

฿ 3,258.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.42.13.585457143.613.743.874.024.184.35

฿ 2,898.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.33.885457153.924.064.214.364.544.72

฿ 3,258.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.62.4485457164.134.274.434.594.774.97

฿ 3,258.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.82.74.585457184.654.814.985.175.375.59

฿ 2,681.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 23585457205.165.345.545.745.976.21

฿ 2,681.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.53.7585457255.165.345.545.745.976.21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด R(มิลลิเมตร) 0.1 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ชนิด รัศมี ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
พื้นผิว การเคลือบผิว FX