(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รัศมีมุมสั้น 2 ร่อง CBN-CR-EDS
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ที่มีความแข็งสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,177.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 3 | 45 | 8525531 | ||
฿ 13,177.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.3 | 3 | 45 | 8525532 | ||
฿ 13,177.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 3 | 45 | 8525533 | ||
฿ 13,177.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.75 | 3 | 45 | 8525534 | ||
฿ 11,712.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.2 | 4 | 45 | 8525541 | ||
฿ 11,712.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 8525542 | ||
฿ 11,712.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 4 | 45 | 8525543 | ||
฿ 11,712.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 4 | 45 | 8525545 | ||
฿ 11,154.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 5 | 50 | 8525551 | ||
฿ 11,154.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.3 | 5 | 50 | 8525552 | ||
฿ 11,154.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 5 | 50 | 8525553 | ||
฿ 11,154.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.75 | 5 | 50 | 8525554 | ||
฿ 11,154.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 5 | 50 | 8525555 | ||
฿ 11,154.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5 | 5 | 50 | 8525556 | ||
฿ 12,649.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.2 | 6 | 50 | 8525561 | ||
฿ 12,649.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 6 | 50 | 8525562 | ||
฿ 12,649.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 6 | 50 | 8525563 | ||
฿ 12,649.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.75 | 6 | 50 | 8525564 | ||
฿ 12,649.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 6 | 50 | 8525565 | ||
฿ 12,649.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 8525566 | ||
฿ 12,649.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 6 | 50 | 8525567 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง