(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีฟิล์มหล่อลื่นแข็ง WXL ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับการแปรรูปที่หลากหลายตั้งแต่วัสดุแม่พิมพ์ไปจนถึง ขั้วไฟฟ้าทองแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | มุม แทรก (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,562.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.3 | 4 | 3110103 | 0.085 | 14.46 | ||
฿ 1,740.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.5 | 4 | 3110105 | 0.085 | 14.1 | ||
฿ 1,286.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.3 | 4 | 3110203 | 0.18 | 14.59 | ||
฿ 1,125.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.5 | 4 | 3110205 | 0.18 | 14.44 | ||
฿ 1,570.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 50 | 0.5 | 6 | 3120205 | 0.18 | 14.16 | ||
฿ 1,125.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.75 | 4 | 3110207 | 0.18 | 13.72 | ||
฿ 1,125.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 1 | 4 | 3110210 | 0.18 | 13.31 | ||
฿ 1,570.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 50 | 1 | 6 | 3120210 | 0.18 | 13.85 | ||
฿ 1,220.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.5 | 4 | 3110215 | 0.18 | 12.56 | ||
฿ 1,694.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 50 | 1.5 | 6 | 3120215 | 0.18 | 13.3 | ||
฿ 1,220.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.25 | 4 | 3110212 | 0.18 | 12.92 | ||
฿ 1,346.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.75 | 4 | 3110217 | 0.18 | 12.21 | ||
฿ 1,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 50 | 2 | 6 | 3120220 | 0.18 | 12.8 | ||
฿ 1,472.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 2.5 | 4 | 3110225 | 0.18 | 11.28 | ||
฿ 1,585.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.16 | 45 | 3 | 4 | 3110230 | 0.18 | 10.73 | ||
฿ 758.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.5 | 4 | 3110405 | 0.37 | 14.3 | ||
฿ 758.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.75 | 4 | 3110407 | 0.37 | 13.83 | ||
฿ 758.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 1 | 4 | 3110410 | 0.37 | 13.39 | ||
฿ 1,128.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 1 | 6 | 3120410 | 0.37 | 13.93 | ||
฿ 777.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 1.5 | 4 | 3110415 | 0.37 | 12.59 | ||
฿ 1,128.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 1.5 | 6 | 3120415 | 0.37 | 13.36 | ||
฿ 792.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 3110420 | 0.37 | 11.88 | ||
฿ 1,160.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 2 | 6 | 3120420 | 0.37 | 12.83 | ||
฿ 822.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 2.5 | 4 | 3110425 | 0.37 | 11.24 | ||
฿ 1,193.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 2.5 | 6 | 3120425 | 0.37 | 12.35 | ||
฿ 871.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 3 | 4 | 3110430 | 0.37 | 10.67 | ||
฿ 1,268.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 3 | 6 | 3120430 | 0.37 | 11.9 | ||
฿ 948.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 3.5 | 4 | 3110435 | 0.37 | 10.15 | ||
฿ 948.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 3110440 | 0.37 | 9.68 | ||
฿ 1,319.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 4 | 6 | 3120440 | 0.37 | 11.09 | ||
฿ 999.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 4.5 | 4 | 3110445 | 0.37 | 9.25 | ||
฿ 999.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 5 | 4 | 3110450 | 0.37 | 8.86 | ||
฿ 1,384.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 5 | 6 | 3120450 | 0.37 | 1038 | ||
฿ 1,156.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 5.5 | 4 | 3110455 | 0.37 | 8.5 | ||
฿ 1,547.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 50 | 6 | 6 | 3120460 | 0.37 | 9.76 | ||
฿ 649.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 1 | 4 | 3110610 | 0.55 | 13.49 | ||
฿ 585.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 1.5 | 4 | 3110615 | 0.55 | 12.64 | ||
฿ 758.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.5 | 6 | 3120615 | 0.55 | 13.42 | ||
฿ 585.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 2 | 4 | 3110620 | 0.55 | 11.88 | ||
฿ 887.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 2 | 6 | 3120620 | 0.55 | 12.87 | ||
฿ 604.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 2.5 | 4 | 3110625 | 0.55 | 11.21 | ||
฿ 780.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 2.5 | 6 | 3120625 | 0.55 | 12.37 | ||
฿ 907.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 3 | 6 | 3120630 | 0.55 | 11.9 | ||
฿ 618.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 3.5 | 4 | 3110635 | 0.55 | 10.07 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 4 | 4 | 3110640 | 0.55 | 9.58 | ||
฿ 936.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 3120640 | 0.55 | 11.06 | ||
฿ 618.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 4.5 | 4 | 3110645 | 0.55 | 9.13 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 5 | 4 | 3110650 | 0.55 | 8.73 | ||
฿ 804.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 5 | 6 | 3120650 | 0.55 | 10.33 | ||
฿ 618.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 5.5 | 4 | 3110655 | 0.55 | 8.36 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 6 | 4 | 3110660 | 0.55 | 8.02 | ||
฿ 936.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 6 | 6 | 3120660 | 0.55 | 9.69 | ||
฿ 695.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 6.5 | 4 | 3110665 | 0.55 | 7.7 | ||
฿ 695.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 7 | 4 | 3110670 | 0.55 | 7.41 | ||
฿ 822.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 7.5 | 4 | 3110675 | 0.55 | 7.14 | ||
฿ 822.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 8 | 4 | 3110680 | 0.55 | 6.89 | ||
฿ 1,193.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 8 | 6 | 3120680 | 0.55 | 8.62 | ||
฿ 871.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 8.5 | 4 | 3110685 | 0.55 | 6.66 | ||
฿ 871.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 9 | 4 | 3110690 | 0.55 | 6.44 | ||
฿ 871.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 9.5 | 4 | 3110695 | 0.55 | 6.23 | ||
฿ 839.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 10 | 4 | 3110700 | 0.55 | 6.04 | ||
฿ 1,268.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 50 | 10 | 6 | 3120700 | 0.55 | 7.76 | ||
฿ 948.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 11 | 4 | 3110711 | 0.55 | 5.69 | ||
฿ 948.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.5 | 45 | 12 | 4 | 3110712 | 0.55 | 5.38 | ||
฿ 585.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 2 | 4 | 3110820 | 0.75 | 11.86 | ||
฿ 887.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 2 | 6 | 3120820 | 0.75 | 12.9 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 45 | 3 | 4 | 3110830 | 0.75 | 10.52 | ||
฿ 936.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 3 | 6 | 3120830 | 0.75 | 11.89 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 3110840 | 0.75 | 9.45 | ||
฿ 936.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 3120840 | 0.75 | 11.02 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 5 | 4 | 3110850 | 0.75 | 8.58 | ||
฿ 797.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 5 | 6 | 3120850 | 0.75 | 10.27 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 6 | 4 | 3110860 | 0.75 | 7.85 | ||
฿ 936.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 6 | 6 | 3120860 | 0.75 | 9.62 | ||
฿ 618.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 7 | 4 | 3110870 | 0.75 | 7.24 | ||
฿ 618.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 8 | 4 | 3110880 | 0.75 | 6.71 | ||
฿ 936.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 8 | 6 | 3120880 | 0.75 | 8.53 | ||
฿ 822.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 9 | 4 | 3110890 | 0.75 | 6.25 | ||
฿ 822.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 45 | 10 | 4 | 3110900 | 0.75 | 5.86 | ||
฿ 1,187.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.6 | 50 | 10 | 6 | 3120900 | 0.75 | 7.66 | ||
฿ 1,013.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.5 | 45 | 12 | 4 | 3110912 | 0.75 | 5.2 | ||
฿ 491.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 2.5 | 4 | 3111025 | 0.95 | 11.09 | ||
฿ 491.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 3 | 4 | 3111030 | 0.95 | 10.43 | ||
฿ 780.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 3 | 6 | 3121030 | 0.95 | 11.88 | ||
฿ 556.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 4 | 4 | 3111040 | 0.95 | 9.32 | ||
฿ 857.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 3121040 | 0.95 | 10.98 | ||
฿ 556.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 5 | 4 | 3111050 | 0.95 | 8.41 | ||
฿ 857.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 5 | 6 | 3121050 | 0.95 | 10.21 | ||
฿ 604.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.8 | 45 | 6 | 4 | 3111060 | 0.95 | 7.67 | ||
฿ 907.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 6 | 6 | 3121060 | 0.95 | 9.54 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.005 to +0.005 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง