(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลายบอล ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 2 ร่อง ชนิด CBN-LN-SXB
· ได้รับการกัดลึกแม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก คุณภาพการตัดที่ดี
ด้วยผลกระทบของรอยหยัก เกลียว ทำให้คมตัดมีความแข็งแกร่งและความคม
· ตัวเครื่อง เผาผนึก CBN ใช้สำหรับ วัสดุ ฟลุต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,616.00 ฿ 4,569.67 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 8525622 | 0.37 | ||
฿ 7,079.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.3 | 45 | 3 | 4 | 8525623 | 0.37 | ||
฿ 6,669.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.4 | 45 | 3 | 4 | 8525633 | 0.55 | ||
฿ 6,669.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.4 | 45 | 4.5 | 4 | 8525634 | 0.55 | ||
฿ 6,581.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 8525654 | 0.95 | ||
฿ 7,256.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 45 | 4 | 6 | 8525854 | 0.95 | ||
฿ 6,581.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 50 | 5 | 4 | 8525655 | 0.95 | ||
฿ 7,256.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 50 | 5 | 6 | 8525855 | 0.95 | ||
฿ 6,581.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 45 | 6 | 4 | 8525656 | 0.95 | ||
฿ 7,256.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 45 | 6 | 6 | 8525856 | 0.95 | ||
฿ 6,581.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 50 | 7.5 | 4 | 8525657 | 0.95 | ||
฿ 7,256.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 50 | 7.5 | 6 | 8525857 | 0.95 | ||
฿ 8,076.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 0.9 | 50 | 7.5 | 6 | 8525877 | 1.45 | ||
฿ 7,725.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.2 | 50 | 6 | 6 | 8525903 | 1.95 | ||
฿ 8,018.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.2 | 50 | 8 | 6 | 8525904 | 1.95 | ||
฿ 8,398.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.2 | 50 | 10 | 6 | 8525905 | 1.95 | ||
฿ 8,956.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.8 | 50 | 12 | 6 | 8525956 | 2.85 | ||
฿ 8,956.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.8 | 50 | 15 | 6 | 8525957 | 2.85 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง