(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นด์มิลล์เคลือบเพชรสำหรับการทำงานกับกราไฟต์โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจากคมตัดถึง ก้าน (ค่าอ้างอิง) L2 (มิลลิเมตร) | ต้นทุนการ ตัวจับชิ้นงาน (ค่าอ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | -0.008 to +0.008 | 8553701 | 0.36 | 11.17 | 4 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.6 | 50 | 8 | -0.008 to +0.008 | 8553702 | 0.36 | 15.17 | 8 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.6 | 50 | 12 | -0.008 to +0.008 | 8553703 | 0.36 | 19.17 | 12 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | -0.008 to +0.008 | 8553711 | 0.56 | 12.8 | 6 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.9 | 50 | 10 | -0.008 to +0.008 | 8553712 | 0.56 | 16.8 | 10 | ||
฿ 6,868.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.9 | 60 | 16 | -0.008 to +0.008 | 8553713 | 0.56 | 22.8 | 16 | ||
฿ 6,868.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.9 | 60 | 20 | -0.008 to +0.008 | 8553714 | 0.56 | 26.8 | 20 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | -0.01 to +0.01 | 8553721 | 0.96 | 10.05 | 4 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | -0.01 to +0.01 | 8553722 | 0.96 | 12.05 | 6 | ||
฿ 6,317.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 50 | 10 | -0.01 to +0.01 | 8553723 | 0.96 | 16.05 | 10 | ||
฿ 6,372.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 60 | 16 | -0.01 to +0.01 | 8553724 | 0.96 | 22.05 | 16 | ||
฿ 6,372.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 60 | 20 | -0.01 to +0.01 | 8553725 | 0.96 | 26.05 | 20 | ||
฿ 6,481.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 80 | 30 | -0.01 to +0.01 | 8553726 | 0.96 | 36.05 | 30 | ||
฿ 6,993.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 80 | 40 | -0.01 to +0.01 | 8553727 | 0.96 | 46.05 | 40 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.3 | 50 | 6 | -0.01 to +0.01 | 8553731 | 1.44 | 11.07 | 6 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.3 | 50 | 10 | -0.01 to +0.01 | 8553732 | 1.44 | 15.07 | 10 | ||
฿ 6,868.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.3 | 60 | 16 | -0.01 to +0.01 | 8553733 | 1.44 | 21.07 | 16 | ||
฿ 6,868.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.3 | 60 | 20 | -0.01 to +0.01 | 8553734 | 1.44 | 25.07 | 20 | ||
฿ 6,993.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.3 | 80 | 30 | -0.01 to +0.01 | 8553735 | 1.44 | 35.07 | 30 | ||
฿ 6,993.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2.3 | 80 | 40 | -0.01 to +0.01 | 8553736 | 1.44 | 45.07 | 40 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 6 | -0.01 to +0.01 | 8553741 | 1.9 | 10.35 | 6 | ||
฿ 6,836.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 10 | -0.01 to +0.01 | 8553742 | 1.9 | 14.35 | 10 | ||
฿ 6,372.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 60 | 16 | -0.01 to +0.01 | 8553743 | 1.9 | 20.35 | 16 | ||
฿ 6,868.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 60 | 20 | -0.01 to +0.01 | 8553744 | 1.9 | 24.35 | 20 | ||
฿ 6,481.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 80 | 30 | -0.01 to +0.01 | 8553745 | 1.9 | 34.35 | 30 | ||
฿ 6,481.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 80 | 40 | -0.01 to +0.01 | 8553746 | 1.9 | 44.35 | 40 | ||
฿ 7,148.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 100 | 60 | -0.01 to +0.01 | 8553747 | 1.9 | 64.35 | 60 | ||
฿ 6,372.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 60 | 20 | -0.01 to +0.01 | 8553761 | 2.9 | 22.48 | 20 | ||
฿ 6,481.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 80 | 40 | -0.01 to +0.01 | 8553762 | 2.9 | 42.48 | 40 | ||
฿ 7,148.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 100 | 60 | -0.01 to +0.01 | 8553763 | 2.9 | 62.48 | 60 | ||
฿ 6,372.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 60 | 20 | -0.01 to +0.01 | 8553781 | 3.9 | — | 20 | ||
฿ 6,993.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 80 | 40 | -0.01 to +0.01 | 8553782 | 3.9 | — | 40 | ||
฿ 7,148.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 100 | 60 | -0.01 to +0.01 | 8553783 | 3.9 | — | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DG | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง