(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้การตัดที่มั่นคงทั้งระบบจับยึด HSK และ Shrink fit ที่มีหัวจับที่มีอัตราส่วน L/D สูง
รหัสสินค้า |
---|
FX-H-EBD-R0.5X2.5 |
FX-H-EBD-R0.75X3.75 |
FX-H-EBD-R1X5 |
FX-H-EBD-R1.5X7.5 |
FX-H-EBD-R2.5X12.5 |
FX-H-EBD-R3X15 |
FX-H-EBD-R4X20 |
FX-H-EBD-R6X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,812.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 2.5 | 6 | 8520990 | 0.95 | ||
฿ 4,019.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.5 | 50 | 3.75 | 6 | 8520991 | 1.45 | ||
฿ 4,019.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 8520992 | 1.95 | ||
฿ 4,297.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 50 | 7.5 | 6 | 8521303 | 2.85 | ||
฿ 4,905.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 50 | 12.5 | 6 | 8521305 | 4.8 | ||
฿ 4,666.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 50 | 15 | 6 | 8521306 | 5.7 | ||
฿ 6,036.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 60 | 20 | 8 | 8521308 | 7.6 | ||
฿ 9,926.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 80 | 30 | 12 | 8521312 | 11.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง