(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดเคลือบเพชรสำหรับการตัดเฉือนกราไฟท์ รับประกันอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนานอย่างน่าอัศจรรย์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,474.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 100 | 40 | 4 | 3 | 8537173 | 2.9 | ||
฿ 16,512.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 100 | - | 4 | 5 | 8537185 | — | ||
฿ 16,743.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 140 | 70 | 6 | 5 | 8537175 | 4.8 | ||
฿ 17,089.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 100 | - | 4 | 6 | 8537186 | — | ||
฿ 19,858.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 35 | 160 | - | 6 | 7 | 8537177 | — | ||
฿ 21,242.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 160 | - | 6 | 8 | 8537188 | — | ||
฿ 21,473.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 160 | 100 | 8 | 8 | 8537178 | 7.8 | ||
฿ 25,972.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 45 | 180 | - | 8 | 9 | 8537179 | — | ||
฿ 27,818.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 180 | - | 8 | 10 | 8537190 | — | ||
฿ 28,049.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 180 | 120 | 10 | 10 | 8537180 | 9.7 | ||
฿ 30,703.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 55 | 200 | - | 10 | 11 | 8537181 | — | ||
฿ 32,779.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 65 | 200 | - | 10 | 12 | 8537192 | — | ||
฿ 33,126.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 65 | 200 | 130 | 12 | 12 | 8537182 | 11.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง