(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับการตัดเฉือนกราไฟท์
รหัสสินค้า |
---|
GF-EBDR-R1X2 |
GF-EBDR-R1.5X3 |
GF-EBDR-R2X4 |
GF-EBDR-R2.5X5 |
GF-EBDR-R3X6 |
GF-EBDR-R3.5X7 |
GF-EBDR-R4X8 |
GF-EBDR-R4.5X9 |
GF-EBDR-R5X10 |
GF-EBDR-R5.5X11 |
GF-EBDR-R6X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,135.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 75 | 20 | 4 | 2 | 8537102 | 1.9 | ||
฿ 7,135.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 75 | 30 | 4 | 3 | 8537103 | 2.9 | ||
฿ 7,767.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 75 | 40 | 4 | 4 | 8537104 | 3.9 | ||
฿ 7,837.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 100 | 50 | 6 | 5 | 8537105 | 4.8 | ||
฿ 8,391.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 100 | 60 | 6 | 6 | 8537106 | 5.8 | ||
฿ 9,511.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 35 | 110 | - | 6 | 7 | 8537107 | — | ||
฿ 10,203.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 110 | 70 | 8 | 8 | 8537108 | 7.8 | ||
฿ 11,551.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 45 | 120 | - | 8 | 9 | 8537109 | — | ||
฿ 12,704.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 120 | 80 | 10 | 10 | 8537110 | 9.7 | ||
฿ 13,513.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 55 | 130 | - | 10 | 11 | 8537111 | — | ||
฿ 14,781.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 65 | 130 | 85 | 12 | 12 | 8537112 | 11.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง