1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมน 4 ฟัน FXS-EBM

CARBIDE END MILL

ดอกกัดปลายมน 4 ฟัน FXS-EBM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,157.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวปลายมน 4 ฟันที่ให้ความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง (4 ฟันขึ้นไปยังศูนย์กลางบอล) ช่วยให้การแปรรูปมีอัตราป้อนสูงสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงที่ไม่สามารถเพิ่มอัตราป้อนงานต่อใบมีดได้

รหัสสินค้า
FXS-EBM-R3X6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,157.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด R(มิลลิเมตร) 3 ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) 12 จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 การเคลือบผิว TiAlN
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 90 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.015 to +0.015
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 6 หมายเลข เครื่องมือ 8518206
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FXS-EBM-R3X6 ในชุด ดอกกัดปลายมน 4 ฟัน FXS-EBM