(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดเอ็นมิลปลายมน สำหรับกัดร่องลึกในจุดที่หัวกัดเอ็นมิลธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้
รหัสสินค้า |
---|
FX-PCL-EBD-R2X4X200 |
FX-PCL-EBD-R3X6X200 |
FX-PCL-EBD-R4X8X200 |
FX-PCL-EBD-R5X10X250 |
FX-PCL-EBD-R6X12X250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง โคนฟัน คอ (มิลลิเมตร) | มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,066.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 200 | 100 | 10 | 8545604 | 12 | 1° 20′ | ||
฿ 16,115.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 200 | 120 | 12 | 8545606 | 18 | 1° 18′ | ||
฿ 16,115.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 200 | 100 | 12 | 8545608 | 24 | 1° 11′ | ||
฿ 26,475.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 250 | 140 | 16 | 8545610 | 30 | 1° 13′ | ||
฿ 26,475.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 250 | 110 | 16 | 8545612 | 36 | 1° 4′ |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
มุม ทรงเรียว คอ(ระดับ) | 1.5 | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง