(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดคอทรงดินสอที่มีความแข็งเกร็งสูง ให้การตัดที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีความยาวยื่นออกมามากก็ตาม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง โคนฟัน คอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,206.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 60 | 10 | 6 | 1 | 8541376 | 0.9 | ||
฿ 5,206.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 0.6 | 60 | 10 | 6 | 0.5 | 8541377 | 0.8 | ||
฿ 5,206.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 60 | 12 | 6 | 1 | 8541396 | 1.2 | ||
฿ 5,206.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 0.8 | 60 | 12 | 6 | 0.5 | 8541397 | 1 | ||
฿ 5,321.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 60 | 20 | 6 | 5 | 8541410 | 3.8 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 6 | 1 | 8541416 | 1.6 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 6 | 0.5 | 8541417 | 1.3 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 70 | 20 | 6 | 1.5 | 8541414 | 1.8 | ||
฿ 5,542.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 80 | 40 | 6 | 3 | 8541412 | 4.8 | ||
฿ 5,321.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 60 | 20 | 6 | 5 | 8541530 | 4.3 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | 1 | 8541536 | 2.6 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | 1 | 8541540 | 3 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | 0.5 | 8541537 | 2.3 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | 0.5 | 8541538 | 2.5 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 70 | 20 | 6 | 1.5 | 8541534 | 2.7 | ||
฿ 5,658.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 80 | 40 | 6 | 1 | 8541550 | 3.3 | ||
฿ 5,542.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 80 | 40 | 6 | 3 | 8541532 | 5.5 | ||
฿ 5,542.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 80 | 40 | 6 | 0.5 | 8541548 | 2.7 | ||
฿ 5,381.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 70 | 30 | 6 | 3 | 8541571 | 5 | ||
฿ 5,714.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 90 | 50 | 6 | 1 | 8541580 | 4.5 | ||
฿ 5,714.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 90 | 50 | 6 | 0.5 | 8541578 | 3.8 | ||
฿ 5,714.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 90 | 50 | 6 | 1.5 | 8541573 | 5.1 | ||
฿ 5,358.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 28 | 6 | 3 | 8541611 | 6 | ||
฿ 6,013.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | 1 | 8541620 | 6 | ||
฿ 6,013.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | 0.5 | 8541618 | 4.3 | ||
฿ 6,844.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 90 | 40 | 8 | 3 | 8541653 | 8 | ||
฿ 7,204.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 110 | 60 | 8 | 1.5 | 8541655 | 7.5 | ||
฿ 7,135.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 33.5 | 8 | 3 | 8541693 | 8 | ||
฿ 9,305.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 100 | 35.5 | 10 | 3 | 8541774 | 10 | ||
฿ 9,858.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 120 | 54.5 | 10 | 1.5 | 8541776 | 10 | ||
฿ 11,459.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 110 | 39.5 | 12 | 3 | 8541855 | 12 | ||
฿ 12,128.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 130 | 58.5 | 12 | 1.5 | 8541857 | 12 | ||
฿ 17,205.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 140 | 60 | 16 | 3 | 8541898 | 16 | ||
฿ 18,819.00 | OSG CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 160 | 80 | 16 | 1.5 | 8541899 | 14.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง