1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน FX-HO-MG-EBD

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน FX-HO-MG-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,991.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูน้ำมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในการเจาะรูลึกที่มีปัญหาเรื่องการคายเศษ

รหัสสินค้า
FX-HO-MG-EBD-R3X6
FX-HO-MG-EBD-R4X8
FX-HO-MG-EBD-R5X10
FX-HO-MG-EBD-R6X12
FX-HO-MG-EBD-R8X16
FX-HO-MG-EBD-R10X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 5,991.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 31290668521560

฿ 7,837.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 414100888521580

฿ 9,926.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 51810010108521600

฿ 12,820.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 62211012128521620

฿ 27,472.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 83014016168521660

฿ 42,700.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 103816020208521700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย