(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือด้ามยาวช่วยให้สามารถตัดเฉือนในส่วนลึกได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,856.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 70 | 3 | 1 | 8541010 | ||
฿ 4,012.00 ฿ 3,012.61 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 5 | 70 | 3 | 2 | 8541020 | ||
฿ 4,601.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 80 | 3 | 3 | 8541030 | ||
฿ 3,692.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 100 | 4 | 4 | 8541040 | ||
฿ 7,053.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 100 | 4 | 5 | 8541050 | ||
฿ 4,661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 140 | 6 | 6 | 8541060 | ||
฿ 6,246.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 140 | 6 | 7 | 8541070 | ||
฿ 6,458.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 160 | 8 | 8 | 8541080 | ||
฿ 8,202.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 180 | 10 | 10 | 8541100 | ||
฿ 11,047.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 22 | 180 | 10 | 11 | 8541110 | ||
฿ 11,799.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 200 | 12 | 12 | 8541120 | ||
฿ 16,109.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 26 | 200 | 12 | 14 | 8541140 | ||
฿ 18,477.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 220 | 16 | 16 | 8541160 | ||
฿ 27,531.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 34 | 220 | 16 | 18 | 8541180 | ||
฿ 47,259.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 250 | 20 | 20 | 8541200 | ||
฿ 50,114.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 280 | 25 | 25 | 8541250 | ||
฿ 71,400.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 55 | 280 | 25 | 30 | 8541300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง