1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน WXS-EBD

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน WXS-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 884.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดเอ็นมิลปลายมนความแม่นยำสูง เคลือบผิว WX ที่ทนทานและทนความร้อนสูงเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแกะสลักเหล็กชุบแข็งโดยตรงด้วยความเร็วสูง รวมถึงการตัดเฉือนเหล็กกล้าทั่วไปด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
WXS-EBD-R1X4
WXS-EBD-R1.5X6
WXS-EBD-R2X8X4
WXS-EBD-R3
WXS-EBD-R4
WXS-EBD-R5
WXS-EBD-R8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความกว้างมุมตัดมุม
(มิลลิเมตร)

฿ 884.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125046-0.005 to +0.00530414201.95

฿ 1,051.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 21 วัน 1.536066-0.007 to +0.00730414302.85

฿ 1,268.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 246084-0.007 to +0.00730414413.85

฿ 1,521.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3990-6-0.007 to +0.0073041460

฿ 3,426.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 412100-8-0.007 to +0.0073041480

฿ 4,410.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 515100-10-0.007 to +0.0073041500

฿ 16,824.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 824140-16-0.01 to +0.013041560

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย