(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผิวเคลือบ DLC ที่เรียบเนียนเป็นพิเศษป้องกันการเหนียวติดของเศษตัดได้ดีเยี่ยม ให้ความเร็วสูงในการตัดเฉือนรูปร่างบนวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย และให้ได้ผิวสำเร็จที่เรียบเนียน
รหัสสินค้า |
---|
DLC-EBD-R0.5 |
DLC-EBD-R1 |
DLC-EBD-R1.5 |
DLC-EBD-R2 |
DLC-EBD-R3 |
DLC-EBD-R4 |
DLC-EBD-R5 |
DLC-EBD-R6 |
DLC-EBD-R8 |
DLC-EBD-R10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,690.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 8528401 | ||
฿ 3,572.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 50 | 6 | 8528402 | ||
฿ 4,064.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 8528403 | ||
฿ 3,769.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 8528404 | ||
฿ 4,097.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 8528406 | ||
฿ 6,088.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 100 | 8 | 8528408 | ||
฿ 6,810.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 100 | 10 | 8528410 | ||
฿ 8,986.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 110 | 12 | 8528412 | ||
฿ 18,424.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 140 | 16 | 8528416 | ||
฿ 27,926.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 160 | 20 | 8528420 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง