(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถตัดเฉือนความเร็วสูงและตัดเฉือนอลูมิเนียมแบบแห้งได้ และยังยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างเหนือชั้นแม้ใช้งานกับกราไฟท์
รหัสสินค้า |
---|
DIA-EBD-R0.5X1 |
DIA-EBD-R1X2 |
DIA-EBD-R1.5X3 |
DIA-EBD-R2X4 |
DIA-EBD-R2X4-4 |
DIA-EBD-R2.5X5 |
DIA-EBD-R3X6 |
DIA-EBD-R4X8 |
DIA-EBD-R5X10 |
DIA-EBD-R6X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,646.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 60 | 4 | 1 | 8504110 | ||
฿ 11,898.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 60 | 6 | 2 | 8504120 | ||
฿ 11,898.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | 8504130 | ||
฿ 11,898.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 80 | 6 | 4 | 8504140 | ||
฿ 9,765.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 4 | 4 | 8504141 | ||
฿ 12,244.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 90 | 6 | 5 | 8504150 | ||
฿ 12,417.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 8504160 | ||
฿ 15,820.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 110 | 8 | 8 | 8504180 | ||
฿ 21,301.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 125 | 10 | 10 | 8504200 | ||
฿ 25,512.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 140 | 12 | 12 | 8504220 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง