1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน FX-MG-EBD-3

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน FX-MG-EBD-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,890.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำได้หลากหลายด้วยการใช้ การเคลือบผิว FX และ วัสดุ คาร์ไบด์ ที่มีความเหนียวสูง
เคลือบสำหรับ เหล็กกล้า
หมวดหมู่ มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต
จำนวนฟลุต(ชิ้น)2
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (มม.) 3, ความยาวรวม (มม.) 40, มุมเอียงของฟันเกลียว: เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 44°)
ความแม่นยำ R (µm) ±10

รหัสสินค้า
FX-MG-EBD-3-R0.2X0.4
FX-MG-EBD-3-R0.3
FX-MG-EBD-3-R0.4
FX-MG-EBD-3-R0.5
FX-MG-EBD-3-R0.6X1.2
FX-MG-EBD-3-R0.7X1.4
FX-MG-EBD-3-R0.8X1.6
FX-MG-EBD-3-R0.9X1.8
FX-MG-EBD-3-R0.25
FX-MG-EBD-3-R0.35X0.7
FX-MG-EBD-3-R0.45
FX-MG-EBD-3-R0.55X1.1
FX-MG-EBD-3-R0.65X1.3
FX-MG-EBD-3-R0.75
FX-MG-EBD-3-R0.85X1.7
FX-MG-EBD-3-R0.95X1.9
FX-MG-EBD-3-R1X2
FX-MG-EBD-3-R1.05X2.1
FX-MG-EBD-3-R1.1X2.2
FX-MG-EBD-3-R1.2X2.4
FX-MG-EBD-3-R1.3X2.6
FX-MG-EBD-3-R1.4X2.8
FX-MG-EBD-3-R1.15X2.3
FX-MG-EBD-3-R1.25X2.5
FX-MG-EBD-3-R1.35X2.7
FX-MG-EBD-3-R1.45X2.9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 4,813.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.80.48523504

฿ 4,536.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.31.10.68523506

฿ 4,329.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.420.88523508

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.52.518523510

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.631.28523512

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.73.51.48523514

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.841.68523516

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.94.51.88523518

฿ 4,536.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.251.10.58523505

฿ 4,329.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.351.50.78523507

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.452.20.98523509

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5531.18523511

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.653.51.38523513

฿ 4,006.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.7541.58523515

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.854.51.78523517

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.9551.98523519

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1528523520

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.0562.18523521

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.162.28523522

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.262.48523524

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.382.68523526

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.482.88523528

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.1562.38523523

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2562.58523525

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.3582.78523527

฿ 3,890.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.4582.98523529

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 40 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 3
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย