(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นด์มิลล์เคลือบเพชรสำหรับการทำงานกับกราไฟต์โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,646.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 80 | 4 | 8553541 | ||
฿ 6,810.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 120 | 4 | 8553542 | ||
฿ 10,481.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 120 | 5 | 8553551 | ||
฿ 9,659.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 80 | 6 | 8553561 | ||
฿ 9,825.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 120 | 6 | 8553562 | ||
฿ 10,098.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 150 | 6 | 8553563 | ||
฿ 12,661.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 100 | 8 | 8553581 | ||
฿ 13,098.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 170 | 8 | 8553582 | ||
฿ 15,838.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 100 | 10 | 8553601 | ||
฿ 16,369.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 150 | 10 | 8553602 | ||
฿ 17,085.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 50 | 200 | 10 | 8553603 | ||
฿ 17,366.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 36 | 130 | 12 | 8553621 | ||
฿ 18,767.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 200 | 12 | 8553622 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DG | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง