1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเคลือบผิว WXS หลายฟัน ขนาดยาวพิเศษ_FXS-EML

ดอกกัดเคลือบผิว WXS หลายฟัน ขนาดยาวพิเศษ_FXS-EML
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,975.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลใบมีดยาวที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษ สามารถตัดเฉือนวัสดุได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุทั่วไปจนถึงเหล็กชุบแข็ง

รหัสสินค้า
FXS-EML-6
FXS-EML-8
FXS-EML-10
FXS-EML-16
FXS-EML-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 7,975.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 62566708518560

฿ 10,065.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 83568808518580

฿ 13,513.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10456101008518600

฿ 33,702.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16656161258518660

฿ 81,696.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 25908251658518750

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว TiAlN
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.03