(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดใบมีดยาวที่ใช้ใบมีดแรงบิดสูงพร้อมคุณสมบัติความคมที่ดี คุณสมบัติระยะห่างฟันปรับตั้งได้เพื่อช่วยยับยั้งแรงสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
FX-MG-EHL-6X3F |
FX-MG-EHL-8X3F |
FX-MG-EHL-10X3F |
FX-MG-EHL-12X3F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,658.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 6 | 60 | 8408406 | ||
฿ 5,899.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 28 | 8 | 70 | 8408408 | ||
฿ 7,889.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 10 | 80 | 8408410 | ||
฿ 9,879.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 40 | 12 | 90 | 8408412 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง