(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนก มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขที่แคบลง
มุมเอียงของฟันเกลียว 50°
รหัสสินค้า |
---|
MG-EHS-6 |
MG-EHS-7 |
MG-EHS-8 |
MG-EHS-9 |
MG-EHS-10 |
MG-EHS-11 |
MG-EHS-12 |
MG-EHS-13 |
MG-EHS-14 |
MG-EHS-15 |
MG-EHS-16 |
MG-EHS-18 |
MG-EHS-20 |
MG-EHS-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,776.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 3 | 6 | 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84962 | ||
฿ 4,514.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 3 | 8 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84964 | ||
฿ 5,021.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 3 | 8 | 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84966 | ||
฿ 6,175.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 3 | 10 | 70 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84968 | ||
฿ 6,972.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 3 | 10 | 70 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84970 | ||
฿ 7,482.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 3 | 12 | 75 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84971 | ||
฿ 8,320.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 3 | 12 | 75 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84972 | ||
฿ 12,358.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 3 | 16 | 90 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84973 | ||
฿ 12,935.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 3 | 16 | 90 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84974 | ||
฿ 13,513.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 3 | 16 | 90 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84975 | ||
฿ 14,090.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 3 | 16 | 100 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84976 | ||
฿ 20,781.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 3 | 20 | 100 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84978 | ||
฿ 24,126.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 3 | 20 | 105 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 84980 | ||
฿ 34,740.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 4 | 25 | 120 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 84985 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง