(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลที่มีตัวเรือนเพชรซินเทอร์และคมตัดเชื่อม ความแข็งแกร่งสูงในการตัดเฉือนอัลลอยที่ไม่มีเหล็กและกราไฟท์
รหัสสินค้า |
---|
MDOS-6 |
MDOS-8 |
MDOS-10 |
MDOS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,669.00 | """DIAMOND, CBN""" | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 7 | 6 | 50 | 12 | 8526060 | 5.5 | ||
฿ 19,481.00 | """DIAMOND, CBN""" | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 9 | 8 | 60 | 16 | 8526080 | 7.5 | ||
฿ 20,889.00 | """DIAMOND, CBN""" | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 10 | 70 | 20 | 8526100 | 9.4 | ||
฿ 23,057.00 | """DIAMOND, CBN""" | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 13 | 12 | 75 | 24 | 8526120 | 11.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 1 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด | แบบกลม ลบมุม(มิลลิเมตร) | 0.4 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง