(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลมุมบิดสูงรุ่นใหม่ที่มีใบมีดขนาดยาว พร้อมประสิทธิภาพการคายเศษตัดที่ดีเยี่ยม และความแข็งแกร่งของใบมีดที่สูง
รหัสสินค้า |
---|
WX-PHL-3 |
WX-PHL-4 |
WX-PHL-5 |
WX-PHL-16 |
WX-PHL-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,870.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 6 | 60 | 3015830 | ||
฿ 3,302.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 17 | 6 | 60 | 3015840 | ||
฿ 3,620.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | 3015850 | ||
฿ 16,513.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 16 | 115 | 3015960 | ||
฿ 24,156.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 56 | 20 | 125 | 3016000 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง