(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลมุมบิดสูงรุ่นใหม่ พร้อมประสิทธิภาพการคายเศษตัดที่ดีเยี่ยม และความแข็งแกร่งของใบมีดที่สูง การตัดเฉือนงานหนักประสิทธิภาพสูงด้วยสำหรับการกัดผิวข้างและการกัดร่อง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) | 8 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | TiAlN |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 8 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 80 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | หมายเลข เครื่องมือ | 3016080 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WX-PHS-8 ในชุด 4 ร่อง สั้น (ชนิดตัดหนักที่แข็งแกร่ง) WX-PHS [มีการเปลี่ยนแปลง]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง