(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลขนาดใบมีดยาว 4 ฟัน ชนิดอเนกประสงค์ พร้อมการเคลือบผิว FX เพื่อความทนทานความร้อนดีเยี่ยม
[สินค้าเหล่านี้เลิกผลิตและถูกแทนที่ด้วย AE-VML กรุณาตรวจเช็คขนาดและจำนวนที่เหลืออยู่ของซีรีส์นี้ก่อนสั่งซื้อ สินค้าบางรายการอาจเลิกผลิต]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,286.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | 8523030 | ||
฿ 3,396.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 8523035 | ||
฿ 3,396.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 17 | 6 | 50 | 8523040 | ||
฿ 4,124.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 17 | 6 | 50 | 8523045 | ||
฿ 4,124.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | 8523050 | ||
฿ 4,453.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 20 | 6 | 60 | 8523055 | ||
฿ 6,533.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 24 | 8 | 70 | 8523065 | ||
฿ 6,533.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 24 | 8 | 70 | 8523070 | ||
฿ 7,167.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 24 | 8 | 70 | 8523075 | ||
฿ 9,013.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 28 | 10 | 80 | 8523085 | ||
฿ 9,013.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 28 | 10 | 80 | 8523090 | ||
฿ 9,533.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 28 | 10 | 80 | 8523095 | ||
฿ 5,753.00 ฿ 3,387.94 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | 10 | 80 | 8523100 | ||
฿ 10,514.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 34 | 12 | 90 | 8523105 | ||
฿ 11,321.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 34 | 12 | 90 | 8523110 | ||
฿ 11,667.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 34 | 12 | 90 | 8523115 | ||
฿ 16,052.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 40 | 12 | 100 | 8523130 | ||
฿ 17,955.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 12 | 100 | 8523140 | ||
฿ 21,934.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 105 | 8523150 | ||
฿ 33,587.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 48 | 16 | 115 | 8523170 | ||
฿ 31,684.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 48 | 16 | 115 | 8523180 | ||
฿ 36,529.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 48 | 20 | 115 | 8523190 | ||
฿ 34,683.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 56 | 20 | 125 | 8523200 | ||
฿ 43,106.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 56 | 20 | 125 | 8523210 | ||
฿ 42,760.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 56 | 20 | 125 | 8523220 | ||
฿ 34,799.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 67 | 25 | 140 | 8523230 | ||
฿ 34,280.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 67 | 25 | 140 | 8523240 | ||
฿ 50,258.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 67 | 25 | 140 | 8523250 | ||
฿ 52,509.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 67 | 25 | 140 | 8523260 | ||
฿ 66,930.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 67 | 25 | 145 | 8523270 | ||
฿ 68,083.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 67 | 25 | 145 | 8523280 | ||
฿ 69,237.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 67 | 32 | 145 | 8523290 | ||
฿ 69,814.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 67 | 32 | 145 | 8523300 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง