(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลขนาดใบมีดยาวพิเศษ 4 ฟัน ชนิดอเนกประสงค์ พร้อมการเคลือบผิว FX เพื่อความทนทานความร้อนดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,993.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 6 | 60 | 8543330 | ||
฿ 3,380.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 32 | 6 | 70 | 8543340 | ||
฿ 3,930.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 6 | 80 | 8543350 | ||
฿ 4,108.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 40 | 6 | 80 | 8543360 | ||
฿ 7,906.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 63 | 8 | 110 | 8543380 | ||
฿ 8,892.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 10 | 125 | 8543400 | ||
฿ 11,219.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 90 | 12 | 150 | 8543420 | ||
฿ 18,134.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 95 | 16 | 160 | 8543430 | ||
฿ 18,965.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 95 | 16 | 160 | 8543440 | ||
฿ 19,798.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 95 | 16 | 160 | 8543450 | ||
฿ 20,267.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 95 | 16 | 160 | 8543460 | ||
฿ 30,645.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 95 | 20 | 180 | 8543470 | ||
฿ 30,645.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 95 | 20 | 180 | 8543480 | ||
฿ 33,241.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 100 | 20 | 180 | 8543490 | ||
฿ 28,941.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | 20 | 180 | 8543500 | ||
฿ 43,625.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 106 | 25 | 200 | 8543520 | ||
฿ 45,702.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 106 | 25 | 200 | 8543540 | ||
฿ 35,402.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 106 | 25 | 200 | 8543550 | ||
฿ 70,622.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 112 | 32 | 225 | 8543600 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง