1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบผิว CrN 2 ฟัน ขนาดเล็กยาว สำหรับทองแดง, อลูมิเนียมอัลลอย และพลาสติก_CRN-EDL-4

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ เคลือบผิว CrN 2 ฟัน ขนาดเล็กยาว สำหรับทองแดง, อลูมิเนียมอัลลอย และพลาสติก_CRN-EDL-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,892.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเคลือบผิว CrN ที่มีการหล่อลื่นสูง ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนทองแดงอัลลอย, อลูมิเนียมอัลลอย และพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนความละเอียดสูงกับอิเล็กโทรดทองแดงและชิ้นส่วน IT ที่ทำจากทองแดงอัลลอย

รหัสสินค้า
CRN-EDS-3-0.5
CRN-EDS-3-0.6
CRN-EDS-3-0.7
CRN-EDS-3-0.8
CRN-EDS-3-0.9
CRN-EDS-3-1.1
CRN-EDS-3-1.2
CRN-EDS-3-1.3
CRN-EDS-3-1.4
CRN-EDS-3-1.5
CRN-EDS-3-1.6
CRN-EDS-3-1.7
CRN-EDS-3-1.8
CRN-EDS-3-1.9
CRN-EDS-3-2
CRN-EDS-3-2.1
CRN-EDS-3-2.2
CRN-EDS-3-2.3
CRN-EDS-3-2.4
CRN-EDS-3-2.5
CRN-EDS-3-2.6
CRN-EDS-3-2.7
CRN-EDS-3-2.8
CRN-EDS-3-2.9
CRN-EDS-3-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,677.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51.58531005

฿ 2,561.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.78531006

฿ 2,413.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.72.28531007

฿ 2,413.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.82.48531008

฿ 2,413.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.92.68531009

฿ 2,109.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.13.48531011

฿ 2,225.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.23.88531012

฿ 2,109.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.33.88531013

฿ 2,109.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.44.28531014

฿ 1,993.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.54.28531015

฿ 2,109.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.64.88531016

฿ 1,993.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.74.88531017

฿ 1,993.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.85.38531018

฿ 1,993.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.95.38531019

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 268531020

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.168531021

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.26.78531022

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.36.78531023

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.488531024

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.588531025

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.688531026

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.788531027

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.888531028

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.988531029

฿ 1,892.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 388531030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว CRN เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 3 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 40
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.015