(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกลียว เกจวัด เกลียวสำหรับ Class 2 (ตาม มาตรฐาน JIS เดิม)
ชนิดเกลียว: สัญลักษณ์ เกลียวเมตริก/เกลียวมิล: GW
ความแม่นยำ: 2
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.4X0.3 | 9338104 | ||
฿ 5,533.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.6X0.35 | 9338107 | ||
฿ 5,165.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.35 | 9338109 | ||
฿ 4,331.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.4 | 9338115 | ||
฿ 4,289.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | 9338120 | ||
฿ 3,872.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.5X0.45 | 9338123 | ||
฿ 4,021.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | 9338125 | ||
฿ 3,811.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | 9338129 | ||
฿ 3,604.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.7 | 9338135 | ||
฿ 3,542.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.8 | 9338140 | ||
฿ 3,491.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6X1.0 | 9338146 | ||
฿ 3,460.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1 | 9338153 | ||
฿ 3,542.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1.25 | 9338152 | ||
฿ 3,604.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.5 | 9338160 | ||
฿ 3,460.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.25 | 9338161 | ||
฿ 3,604.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.5 | 9338171 | ||
฿ 3,691.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.25 | 9338172 | ||
฿ 3,681.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.75 | 9338170 | ||
฿ 3,842.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X1.5 | 9338183 | ||
฿ 3,903.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X2 | 9338182 | ||
฿ 3,980.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X1.5 | 9338195 | ||
฿ 4,098.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X2 | 9338194 | ||
฿ 4,140.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M18X1.5 | 9338208 | ||
฿ 4,413.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M18X2.5 | 9338206 | ||
฿ 4,413.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M20X1.5 | 9338222 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M20X2.5 | 9338220 | ||
฿ 4,609.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M22X1.5 | 9338231 | ||
฿ 5,120.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M22X2.5 | 9338229 | ||
฿ 4,842.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M24X1.5 | 9338241 | ||
฿ 5,584.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M24X3 | 9338238 | ||
฿ 5,275.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M27X1.5 | 9338255 | ||
฿ 6,048.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M27X3 | 9338252 | ||
฿ 5,584.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M30X1.5 | 9338264 | ||
฿ 6,564.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M30X3.5 | 9338261 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ความแม่นยำ | 2 | สัญลักษณ์ | GW |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง