(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
[รายละเอียดจำเพาะ]
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มีดลบคม 6 ถึง 12 มม. มีความคม และ 13 ถึง 25 มม. มีความคม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,979.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | มุมแหลม | 84106 | ||
฿ 3,153.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 6 | 50 | มุมแหลม | 84107 | ||
฿ 2,452.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 17 | 6 | 50 | มุมแหลม | 84108 | ||
฿ 3,874.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 17 | 6 | 50 | มุมแหลม | 84109 | ||
฿ 3,874.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | มุมแหลม | 84110 | ||
฿ 4,249.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 20 | 6 | 60 | มุมแหลม | 84111 | ||
฿ 4,249.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 6 | 60 | มุมแหลม | 84112 | ||
฿ 4,924.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 24 | 8 | 70 | มุมแหลม | 84113 | ||
฿ 4,924.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 24 | 8 | 70 | มุมแหลม | 84114 | ||
฿ 5,449.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 24 | 8 | 70 | มุมแหลม | 84115 | ||
฿ 5,449.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 28 | 8 | 70 | มุมแหลม | 84116 | ||
฿ 6,994.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 28 | 10 | 80 | มุมแหลม | 84117 | ||
฿ 6,994.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 28 | 10 | 80 | มุมแหลม | 84118 | ||
฿ 7,399.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 28 | 10 | 80 | มุมแหลม | 84119 | ||
฿ 5,726.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 10 | 80 | มุมแหลม | 84120 | ||
฿ 8,206.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 34 | 12 | 90 | มุมแหลม | 84141 | ||
฿ 8,840.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 34 | 12 | 90 | มุมแหลม | 84121 | ||
฿ 9,071.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 34 | 12 | 90 | มุมแหลม | 84142 | ||
฿ 9,418.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 40 | 12 | 90 | มุมแหลม | 84122 | ||
฿ 10,577.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 40 | 12 | 100 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84123 | ||
฿ 12,012.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 12 | 100 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84124 | ||
฿ 14,781.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 105 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84125 | ||
฿ 16,323.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 48 | 16 | 115 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84126 | ||
฿ 22,884.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 48 | 16 | 115 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84127 | ||
฿ 21,653.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 48 | 16 | 115 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84128 | ||
฿ 24,833.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 48 | 20 | 115 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84129 | ||
฿ 23,499.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 56 | 20 | 125 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84130 | ||
฿ 26,779.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 56 | 20 | 125 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84131 | ||
฿ 28,625.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 56 | 20 | 125 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84132 | ||
฿ 31,705.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 67 | 25 | 140 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84133 | ||
฿ 33,347.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 67 | 25 | 140 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84134 | ||
฿ 32,729.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 67 | 25 | 140 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 84135 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง