(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· Class 2 (เดิมเป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS)
· เก เกจวัด เกลียว , เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สัญลักษณ์ | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,619.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1X0.2 | GR | 30067 | ||
฿ 11,619.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1X0.2 | IR | 30068 | ||
฿ 11,619.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1X0.2 | WR | 30069 | ||
฿ 10,502.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1X0.25 | GR | 30057 | ||
฿ 10,502.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M1X0.25 | IR | 30058 | ||
฿ 10,502.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1X0.25 | WR | 30059 | ||
฿ 11,516.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.1X0.2 | GR | 30097 | ||
฿ 11,516.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.1X0.2 | IR | 30098 | ||
฿ 11,516.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.1X0.2 | WR | 30099 | ||
฿ 9,969.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.1X0.25 | GR | 30087 | ||
฿ 9,969.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.1X0.25 | IR | 30088 | ||
฿ 9,969.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.1X0.25 | WR | 30089 | ||
฿ 11,257.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.2X0.2 | GR | 30127 | ||
฿ 11,257.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.2X0.2 | IR | 30128 | ||
฿ 11,257.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.2X0.2 | WR | 30129 | ||
฿ 9,074.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.2X0.25 | GR | 30117 | ||
฿ 9,074.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.2X0.25 | IR | 30118 | ||
฿ 9,074.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.2X0.25 | WR | 30119 | ||
฿ 10,793.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.4X0.2 | GR | 30147 | ||
฿ 10,793.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.4X0.2 | IR | 30148 | ||
฿ 10,793.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.4X0.2 | WR | 30149 | ||
฿ 7,650.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4X0.3 | GR | 30137 | ||
฿ 7,650.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4X0.3 | IR | 30138 | ||
฿ 7,650.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4X0.3 | WR | 30139 | ||
฿ 10,485.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.6X0.2 | GR | 30167 | ||
฿ 10,485.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.6X0.2 | IR | 30168 | ||
฿ 10,485.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.6X0.2 | WR | 30169 | ||
฿ 7,240.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.6X0.35 | GR | 30157 | ||
฿ 7,240.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.6X0.35 | IR | 30158 | ||
฿ 7,240.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.6X0.35 | WR | 30159 | ||
฿ 10,640.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.2 | GR | 30187 | ||
฿ 10,640.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.2 | IR | 30188 | ||
฿ 10,640.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.2 | WR | 30189 | ||
฿ 6,926.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.35 | GR | 30177 | ||
฿ 6,926.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.35 | IR | 30178 | ||
฿ 6,926.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.7X0.35 | WR | 30179 | ||
฿ 9,865.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.8X0.2 | GR | 30217 | ||
฿ 9,865.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.8X0.2 | IR | 30218 | ||
฿ 9,865.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M1.8X0.2 | WR | 30219 | ||
฿ 6,373.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.8X0.35 | GR | 30207 | ||
฿ 6,373.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.8X0.35 | IR | 30208 | ||
฿ 6,373.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.8X0.35 | WR | 30209 | ||
฿ 5,658.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M2X0.4 | GR | 30227 | ||
฿ 5,658.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M2X0.4 | IR | 30228 | ||
฿ 5,658.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2X0.4 | WR | 30229 | ||
฿ 8,989.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.25 | GR | 30247 | ||
฿ 8,989.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.25 | IR | 30248 | ||
฿ 8,989.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.25 | WR | 30249 | ||
฿ 8,627.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.2X0.25 | GR | 30267 | ||
฿ 8,627.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.2X0.25 | IR | 30268 | ||
฿ 8,627.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.2X0.25 | WR | 30269 | ||
฿ 5,506.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.2X0.45 | GR | 30257 | ||
฿ 5,506.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M2.2X0.45 | IR | 30258 | ||
฿ 5,506.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.2X0.45 | WR | 30259 | ||
฿ 5,687.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | GR | 30287 | ||
฿ 5,687.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | IR | 30288 | ||
฿ 5,687.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | WR | 30289 | ||
฿ 8,937.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.25 | GR | 30307 | ||
฿ 8,937.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.25 | IR | 30308 | ||
฿ 8,937.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.25 | WR | 30309 | ||
฿ 8,163.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.5X0.35 | GR | 30327 | ||
฿ 8,163.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.5X0.35 | IR | 30328 | ||
฿ 8,163.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.5X0.35 | WR | 30329 | ||
฿ 5,094.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M2.5X0.45 | GR | 30317 | ||
฿ 5,094.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M2.5X0.45 | IR | 30318 | ||
฿ 5,094.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M2.5X0.45 | WR | 30319 | ||
฿ 8,473.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.35 | GR | 30347 | ||
฿ 8,473.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.35 | IR | 30348 | ||
฿ 8,473.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.35 | WR | 30349 | ||
฿ 5,379.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | GR | 30337 | ||
฿ 5,379.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | IR | 30338 | ||
฿ 5,379.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | WR | 30339 | ||
฿ 5,000.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3X0.5 | GR | 30367 | ||
฿ 5,000.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3X0.5 | IR | 30368 | ||
฿ 5,000.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M3X0.5 | WR | 30369 | ||
฿ 5,224.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.6 | GR | 30357 | ||
฿ 5,224.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.6 | IR | 30358 | ||
฿ 5,224.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.6 | WR | 30359 | ||
฿ 7,596.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.35 | GR | 30377 | ||
฿ 7,596.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.35 | IR | 30378 | ||
฿ 7,596.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.35 | WR | 30379 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.6 | GR | 30397 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.6 | IR | 30398 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.6 | WR | 30399 | ||
฿ 7,080.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.35 | GR | 30407 | ||
฿ 7,080.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.35 | IR | 30408 | ||
฿ 7,080.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.35 | WR | 30409 | ||
฿ 5,945.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.5 | GR | 30437 | ||
฿ 5,945.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M4X0.5 | IR | 30438 | ||
฿ 5,945.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.5 | WR | 30439 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แหวน เกจวัด | ความแม่นยำ | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง